For your luxury Mitsubishi Electric Fans

Scroll

Atur udara sesuai keinginan.Tenang dan lembut.Menjangkau setiap sudut ruangan.Nikmati hembusan udarayang segar dan menyejukkan.

Fungsi
Ganda

Leluasa memilih aliran udara.
Kombinasi kipas dan sirkulator yang dapat bergerak ke empat arah dengan bebas.
Buat ruangan Anda lebih nyaman.

Tidak
Bising

Udara sejuk mengalir tenang ke setiap sudut ruangan.
Kipas unik dengan tujuh baling - baling berbentuk sayap memungkinkannya nyaris senyap saat beroperasi.
Begitu Senyap,
hingga Anda mungkin lupa bahwa kipas sedang menyala.

Model terbaru Baling-baling

Hemat Energi

Motor listrik DC hemat energi
memungkinkan kipas beroperasi lebih lama.

* Nilai Daya
Model R30A-DW
Konsumsi

Model 2 Arah

Dua pengaturan ketinggian tiang penyangga
memberi Anda keleluasaan mengatur
aliran udara sesuai keinginan.

Terlihat lebih Pintar dengan tiang penyangga yang dapat di perpanjang

Spesifikasi

Desain
Kode Produk
R30A-DW
Nilai Tegangan
220 V
Nilai Frekuensi
50 Hz
Diameter Baling - baling
30 cm / 12 inch
Arus Listrik yang Dibolehkan (±10%)
0.14 A
Konsumsi Daya yang Dibolehkan (±10%)
13 W
Kecepatan Putaran yang Dibolehkan (±10%)
600 RPM
Aliran Udara
20 ㎥ / min
Tingkat Kebisingan
≦ 30 dB(A)
Pengendali Kipas
Micom
Kontrol Kecepatan Putaran Kipas
5
Remote Control
Wireless
Tipe Osilasi
3D Swing
Ritme
Pengatur Waktu
3 Tidur (ON) 24,6 Jam 4 Tidur (OFF) 124,6 Jam
Pengaman Anak
Mode Tidur
Bobot Bersih
6.0 kg
Bobot Kotor
7.7 kg
Ukuran Kemasan
W 386 × L 619 × H 264 mm

Detail dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan
Hubungi distributor atau kantor penjualan setempat untuk mengetahui warna yang tersedia