For your luxury

Mitsubishi Electric Refrigerators

Tampilan desain panel pintu kaca

Memberikan tampilan akhir yang mewah tiada banding dengan yang lainnya.
Tidak hanya tampilan panel kaca kokoh terlihat hebat, panel ini juga mudah dibersihkan.
Panel kontrol LED yang unik,
dapat menyala dengan satu sentuhan untuk memberikan akses ke semua pengaturan.

Memberikan tampilan akhir yang mewah tiada banding dengan yang lainnya.
Tidak hanya tampilan panel kaca kokoh terlihat hebat, panel ini juga mudah dibersihkan.
Panel kontrol LED yang unik, dapat menyala dengan satu sentuhan untuk memberikan akses ke semua pengaturan.

Layar Sentuh
Kaca Kokoh
Panel Desain
Warna

Kapasitas besar

Desain pintu Prancis memberikan ruang internal yang lebar 760 mm,
dapat untuk meletakan piring besar dan dapat memaksimalkan kapasitas ruang.

Desain pintu Prancis memberikan ruang internal yang lebar 760 mm, apat untuk meletakan piring besar dan dapat memaksimalkan kapasitas ruang.

Supercool chilling case

Fungsi supercool chilling sangat ideal untuk menyimpan daging, ikan,
atau makanan yang mudah rusak lainnya tanpa membekukannya, sekitar -3°C sampai 0°C.
Ini memberikan kemudahan makanan untuk siap dimasak tanpa perlu mencairkan terlebih dahulu.

Fungsi supercool chilling sangat ideal untuk menyimpan daging, ikan, atau makanan yang mudah rusak lainnya tanpa membekukannya, sekitar -3°C sampai 0°C.
Ini memberikan kemudahan makanan untuk siap dimasak tanpa perlu mencairkan terlebih dahulu.

Menjaga kesegaran makanan lebih lama,
berkat teknologi supercooling
sub-zero yang canggih
Satunya-satunya dan pertama kali teknologi
canggih ini di keluarkan oleh Untuk kulkas rumah tangga sejak 1 September 2017

Tempat penyimpan sayur

Ruang penyimpan sayur khusus ini dirancang untuk lebih memaksimalkan kesegaran produk.
Laci ini memiliki kelembapan yang lebih tinggi daripada ruang utama kulkas dan sangat
ideal untuk menjaga kesegaran buah dan sayur lebih lama.

Ruang penyimpan sayur khusus ini dirancang untuk lebih memaksimalkan kesegaran produk.
Laci ini memiliki kelembapan yang lebih tinggi daripada ruang utama kulkas dan sangat ideal untuk menjaga kesegaran buah dan sayur lebih lama.

Pembuat es otomatis

Menghasilkan pasokan balok es batu secara terus-menerus.
Sebagian besar komponen suplai air dapat dengan mudah dilepaskan dan dibersihkan.

Menghasilkan pasokan balok es batu secara terus-menerus.
Sebagian besar komponen suplai air dapat dengan mudah dilepaskan dan dibersihkan.

Sebagian besar komponen suplai air dapat dilepas dan dibersihkan.

Tutup Tangki
Pipa Tangki
Pompa Air
Tangki Air

Efisiensi Energi

Teknologi Neuro Inverter menyimpan semua aktifitas Anda dan terus memonitor
kestabilan suhu di dalam kulkas dan menyesuaikan konsumsi energi dan kecepatan putaran kompresor,
sehingga menghasilkan operasi yang optimal dan suara yang lebih senyap.

Teknologi Neuro Inverter menyimpan semua aktifitas Anda dan terus memonitor kestabilan suhu di dalam kulkas dan menyesuaikan konsumsi energi dan kecepatan putaran kompresor, sehingga menghasilkan operasi yang optimal dan suara yang lebih senyap.

Sebuah sistem cerdas yang menurunkan konsumsi energi secara keseluruhan.

LX Grande

spesifikasi

MODEL
MR-LX68EM Warna Glass Brilliant Black (GBK)
Glass Stella Silver (GSL)
Kapasitas (Liter) Total Gross
630
Kompartemen kulkas 333
Tempat penyimpanan sayur 117
Kompartemen freezer 180
Dimensi (mm) Lebar Tinggi Kedalaman
900 1,798 735
Jarak aman pemasangan (minimum) samping Atas belakang
30 100 50
Berat (kg) 110
Kompresor inverter